ZHCUB82A november 2022 – july 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1
如表 3-1 所示,接头 J1 提供与 SENSE 电容器低压侧(对应于 IC 的 SENSE 引脚)、注入电容器低压侧、IC 辅助电源(VDD 和 GND 引脚)(设置在 8V 至 16V 之间)和远程使能 (EN) 信号的连接。
| 位置(1) | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | EN | 启用输入 – 保持断开或拉至高电平以启用 IC;连接至 GND 以禁用 |
| 2 | VDD | 电源电压连接 - 连接到以 GND 为基准的 12V 辅助电源(2) |
| 3 | INJ | 注入输出 – 连接到 Y 额定注入电容器 CINJ |
| 4 | GND | 接地 - 通过直接的低电感连接来连接到系统的机箱接地 |
| 5 | S1 | 检测 1 输入 – 连接到 Y 额定检测电容器 CSEN1 |
| 6 | S2 | 检测 2 输入 – 连接到 Y 额定检测电容器 CSEN2 |
一个 6 引脚直角插头(器件型号 TSW-106-08-G-S-RA)将 EVM 连接到相应的插座(器件型号 SSW-106-01-G-S),该插座安装在 EMI 滤波器板上,该滤波器板上承载无源滤波器元件(CM 扼流圈、X 电容器和 Y 电容器)以及检测和注入电容器。EVM 中包含由 Samtec 制造的插头和插座。请参阅节 4.2。