ZHCUB79A July   2023  – June 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1系统说明
  7. 2器件版本
  8. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
      1. 3.1.1 VDD_CORE 上支持 0.85V
      2. 3.1.2 使用 5V 输入电源
    2. 3.2 控制映射
  9. 4满足功能安全 ASIL-B 要求
    1. 4.1 其他安全特性
  10. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 序列:immediateOff2Safe_pd
      2. 6.3.2 序列:OrderlyOff2safe
      3. 6.3.3 序列:warmReset
      4. 6.3.4 序列:any2active
      5. 6.3.5 序列:any2_s2r
  12. 7应用示例
    1. 7.1 进入和退出 S2R(挂起至 RAM)
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  13. 8设计和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
  14. 9修订历史记录

序列:any2active

当触发条件导致 any2active 序列被执行时,所有降压转换器、LDO3 和 LDO4 都会按照建议的上电序列进行上电,如图 6-5 所示。nRSTOUT 变为高电平后,可通过 GPIO11 上的上升沿启用 LDO1。nRSTOUT 变为高电平后,可通过 GPIO9 上的上升沿启用 LDO2。

在 any2active 序列开始时,PMIC 会清除 SPMI_LP_EN 和 LPM_EN,并设置 AMUXOUT_EN 和 CLKMON_EN。

TIPA-050066 any2active 序列图 6-5 any2active 序列

在 any2active 序列结束时,FORCE_EN_DRV_LOW 位会被清零。

注: 在 any2active 序列完成后,MCU 负责管理 EN_DRV。