ZHCUB73 june   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 组件信息
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5参考文献

电源要求

THVD4431 IC 型号注意事项

IC THVD4431RHA 引脚 9 的最新型号为 VIO。引脚 16 是无连接的;不过,此 EVM 包括 THVD4431RHA 的原始引脚排列,而该引脚排列略有不同。原始引脚排列的引脚 9 连接到 VCC,而引脚 16 是 VIO 连接。为了解决这个问题,必须在运行前配置跳线 J28 和 J29。J12 和 J13 位于电路板的左上角,而 J28 和 J29 位于 U1 的垂直下方。

元件 ID 备注
J28 – 原始引脚排列 THVD4431 将底部引脚分流至第 3 个引脚以连接 VCC
J28 – 电流引脚排列 THVD4431 将顶部引脚分流至第 2 个引脚以连接 VIO
J29 – 原始引脚排列 THVD4431 将顶部引脚分流至第 2 个引脚以连接 VIO
J29 – 电流引脚排列 THVD4431 让跳线保持断开状态以使引脚 16 保持不连接

单电源运行(逻辑电源等于主电压电源)

TI 采用 RHA (QFN) 封装的 THVD4431 收发器有一个额外的逻辑电源引脚 VIO。该引脚用于为器件内部的内部数字逻辑电路供电。在 THVD4431RHA 的单电源运行模式下,必须通过短接 J12 的接头引脚来将 VIO 引脚短接至 VCC,从而正确地为数字电路供电。

元件 ID 备注
J10 VCC 电源端子 – 将 3V 至 5.5V 的电压源连接到端子块。
J11 VIO 电源端子 – 保持断开状态以实现单电源运行。
J12 分流以实现单电源运行。
J13 分流以用于 EARTH 和 GND 之间没有隔离的应用。

为了给电路板供电,需要通过 J10 端子施加 VCC。如图 3-1 所示,当电路板的方向为 J12 位于电路板的左上角时,信号从右向左依次是 VCC、GND 和 EARTH。区分 EARTH 和 GND 是为了帮助最终用户确定相对于接地电势差的运行质量。如果要测试降低接地环路电流的方法,则在焊盘 R16 上安装一个电阻器。

双电源运行(独立的数字逻辑电源和驱动器电源)

TI 采用 RHA (QFN) 封装的 THVD4431 收发器有一个额外的逻辑电源引脚 VIO。该引脚用于为器件内部的内部数字逻辑电路供电。在双电源运行中,数字电路电源 VIO 为逻辑信号引脚 (L1 – L8) 和控制信号引脚(SLR、DIR、M2、M0、M1、TERM_TX、TERM_RX 和 /SHDN)供电。此电源可在 1.65V 至 5.5V 的电压范围内运行,从而允许控制器以 2.5V 和 1.8V 逻辑电平与收发器进行通信。J12 必须保持断开才能实现双电源运行。

元件 ID 备注
J10 VCC 电源端子 – 将 3V 至 5.5V 的电压源连接到端子块。
J11 VIO 电源端子 – 将 1.65V 至 5.5V 的电压源连接到端子块。
J12 保持断开以实现双电源运行。
J13 分流以用于 EARTH 和 GND 之间没有隔离的应用。

为电路板供电类似于单电源运行。按单电源运行(逻辑电源等于主电压电源)中所述为 J10 供电。使用与之前相同的方向(J12 和 J13 位于电路板的左上角),VIO 电源端子 (J11) 的输入与 VCC (J10) 相反 – 从左到右,依次为 EARTH、GND 和 VIO。如果需要更多的去耦电容,可以为 VIO 端子块提供额外的电源去耦焊盘。