ZHCUB73 june   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 组件信息
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5参考文献

组件信息

THVD4431EVM 附带预安装在 U1 上的 THVD4431RHA。所有信号、信号跳线和 IO 连接 (J1 – J29) 均预安装在电路板上。请参阅表 3-5,了解电路板上每个焊盘的描述以及焊盘是否默认预安装。

表 2-5 接头、跳线和接口
跳线 ID 功能 封装 说明 已安装
J1 L1 I/O 4x2 接头 U1 上的 L1 引脚 是
J2 L2 I/O 4x2 接头 U1 上的 L2 引脚 是
J3 L3 I/O 4x2 接头 U1 上的 L3 引脚 是
J4 L4 I/O 4x2 接头 U1 上的 L4 引脚 是
J5 L5 I/O 4x2 接头 U1 上的 L5 引脚 是
J6 L6 I/O 4x2 接头 U1 上的 L6 引脚 是
J7 L7 I/O 4x2 接头 U1 上的 L7 引脚 是
J8 L8 I/O 4x2 接头 U1 上的 L8 引脚 是
J9 控制信号输入 2x20 接头 THVD4431 控制信号访问 是
J10 VCC 输入 3 引脚端子块 电源、GND 和 EARTH 连接 是
J11 VIO 输入 3 引脚端子块 电源、GND 和 EARTH 连接 是
J12 VCC 至 VIO 跳线 1x2 接头 用于单电源应用(分流跳线) 是
J13 GND 至 EARTH 跳线 1x2 接头 当没有 Earth 时使用(分流跳线) 是
J14 RS-232 总线信号跳线 8x2 接头 分流每一行以连接到 D-SUB 是
J15 RS-485 “A” 共模输入 4x1 接头 不适用 是
J16 RS-485 “B” 共模输入 4x1 接头 不适用 是
J17 RS-485 “Y” 共模输入 4x1 接头 不适用 是
J18 RS-485 “Z” 共模输入 4x1 接头 不适用 是
J19 RS-485 “Z” 跳线 1x2 接头 连接至端子块的分流跳线 是
J20 RS-485 “A” 跳线 1x2 接头 连接至端子块的分流跳线 是
J21 RS-485 “A、B” 共模输入 4x1 接头 不适用 是
J22 RS-485 “Y、Z” 共模输入 4x1 接头 不适用 是
J23 RS-485 “Y” 跳线 1x2 接头 连接至端子块的分流跳线 是
J24 RS-485 “B” 跳线 1x2 接头 连接至端子块的分流跳线 是
J25 RS-232 D-Sub 连接 D-sub 连接器 分流 J14 以使用 D-sub 连接 是
J26 RS-485 “Z” 和 “Y” 连接 3 引脚端子块 分流 J19 和 J23 以使用端子块 是
J27 RS-485 “A” 和 “B” 连接 3 引脚端子块 分流 J20 和 J24 以使用端子块 是
J28 引脚 9 型号跳线 4x1 接头 检查数据表以了解当前引脚分配 - 引脚 9 可以是 VIO 或 VCC 是
J29 引脚 16 型号跳线 4x1 接头 检查数据表以了解当前引脚分配 - 引脚 16 可以是 VIO 或无连接 是
表 2-6 电阻器
R1 0Ω 电阻 0603 J1 至 U1:L1 是
电阻器 ID 功能 封装 说明 已安装?
R2 上拉电阻 0603 U1:L1 否
R3 下拉电阻 0603 U1:L1 否
R4 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D1 是
R5 0Ω 电阻 0603 J2 至 U1:L2 是
R6 上拉电阻 0603 U1:L2 否
R7 下拉电阻 0603 U1:L2 否
R8 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D2 是
R9 0Ω 电阻 0603 J3 至 U1:L3 是
R10 上拉电阻 0603 U1:L3 否
R11 下拉电阻 0603 U1:L3 否
R12 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D3 是
R13 0Ω 电阻 0603 J4 至 U1:L4 是
R14 上拉电阻 0603 U1:L4 否
R15 下拉电阻 0603 U1:L4 否
R16 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D4 是
R17 0Ω 电阻 0603 J5 至 U1:L5 是
R18 上拉电阻 0603 U1:L5 否
R19 下拉电阻 0603 U1:L5 否
R20 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D5 是
R21 0Ω 电阻 0603 J6 至 U1:L6 是
R22 上拉电阻 0603 U1:L6 否
R23 下拉电阻 0603 U1:L6 否
R24 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D6 是
R25 0Ω 电阻 0603 J7 至 U1:L7 是
R26 上拉电阻 0603 U1:L7 否
R27 下拉电阻 0603 U1:L7 否
R28 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D7 是
R29 0Ω 电阻 0603 J8 至 U1:L8 是
R30 上拉电阻 0603 U1:L8 否
R31 下拉电阻 0603 U1:L8 否
R32 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D8 是
R33 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D9 是
R34 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D10 是
R35 RS-485 “B” 共模阻抗焊盘 0603 共模阻抗最小值 = 375Ω 否
R36 GND 至 EARTH 电阻器 0603 不适用 否
R37 GND 至 EARTH 电阻器 0603 不适用 否
R38 RS-485 “A” 共模阻抗焊盘 0603 共模阻抗最小值 = 375Ω 否
R39 RS-485 “Y” 共模阻抗焊盘 0603 共模阻抗最小值 = 375Ω 否
R40 RS-485 “Z” 共模阻抗焊盘 0603 共模阻抗最小值 = 375Ω 否
R41 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D11 是
R42 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D12 是
R43 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D13 是
R44 RS-485 “Z、Y” 端接电阻器 0805 120Ω 端接电阻器焊盘 否
R45 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D14 是
R46 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D15 是
R47 RS-485 “A、B” 端接电阻器 0805 120Ω 端接电阻器焊盘 否
R48 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D16 是
R49 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D17 是
R50 LED 限流电阻 0603 将电流限制到 D18 是
表 2-7 电容器
电容器 ID 功能 封装 说明 已安装?
C1 U1:L1 的负载电容 0603 不适用 否
C2 U1:L2 的负载电容 0603 不适用 否
C3 U1:L3 的负载电容 0603 不适用 否
C4 U1:L4 的负载电容 0603 不适用 否
C5 U1:L5 的负载电容 0603 不适用 否
C6 U1:L6 的负载电容 0603 不适用 否
C7 U1:L7 的负载电容 0603 不适用 否
C8 U1:L8 的负载电容 0603 不适用 否
C9 100nF | 25V 去耦电容器 0603 RS-485 “A” 线路共模去耦电容器 否
C10 100nF | 25V 去耦电容器 0603 RS-485 “B” 线路共模去耦电容器 否
C11 100nF | 25V 去耦电容器 0603 RS-485 “Y” 线路共模去耦电容器 否
C12 100nF | 25V 去耦电容器 0603 RS-485 “Z” 线路共模去耦电容器 否
C13 1uF | 25V 去耦电容器 0603 GND 至 EARTH 电容器 否
C14 1uF | 25V 去耦电容器 0603 GND 至 EARTH 电容器 否
C15 4.7uF | 25V 去耦电容器 0805 GND 至 EARTH 电容器 否
C16 4.7uF | 25V 去耦电容器 0805 GND 至 EARTH 电容器 否
C17 100nF | 25V 去耦电容器 0603 负电荷泵输出去耦电容器 是
C18 100nF | 25V 去耦电容器 0603 正电荷泵输出去耦电容器 是
C19 100nF | 25V 去耦电容器 0603 U1:引脚 16 去耦电容器 是
C20 100nF | 25V 去耦电容器 0603 U1:引脚 9 去耦电容器 是
C21 100nF | 25V 去耦电容器 0603 VCC 去耦电容器 是
C22 1uF | 25V 去耦电容器 0603 VCC 去耦电容器 是
C23 4.7uF | 25V 去耦电容器 0805 VCC 去耦电容器 否
C24 100nF | 25V 电荷泵电容器 0603 电荷泵电容器 是
C25 100nF | 25V 电荷泵电容器 0603 电荷泵电容器 是
C26 用于 RS-485 总线的 100nF | 25V 端接电容器 0805 不适用 否
C27 用于 RS-485 总线的 100nF | 25V 端接电容器 0805 不适用 否
C28 1uF | 25V 去耦电容器 0603 VIO 电源去耦电容器 否
C29 1uF | 25V 去耦电容器 0603 VIO 电源去耦电容器 否
C30 4.7uF | 25V 去耦电容器 0805 VIO 电源去耦电容器 否
表 2-8 LED
LED ID 功能 封装 说明 已安装?
D1 U1:L1 信号 LED(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D2 U1:L2 信号 LED(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D3 U1:L3 信号 LED(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D4 U1:L4 信号 LED(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D5 U1:L5 信号 LED(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D6 U1:L6 信号 LED(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D7 U1:L7 信号 LED(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D8 U1:L8 信号 LED(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D9 U1 VCC 指示灯二极管(绿色) 非标准 不适用 是
D10 U1 VIO 指示灯二极管(绿色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D11 U1:M2 指示灯二极管(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D12 U1:DIR 指示灯二极管(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D13 U1:SLR 指示灯二极管(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D14 U1:/SHDN 指示灯二极管(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D15 U1:TERM_TX 指示灯二极管(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D16 U1:TERM_RX 指示灯二极管(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D18 U1:M0 指示灯二极管(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
D18 U1:M1 指示灯二极管(红色) 非标准 当 VIO < 3.3V 时,可能不会亮起 是
表 2-9 IC
IC ID 功能 封装 说明 已安装?
U1 THVD4431 – RS-485 和 RS-232 多协议收发器 RHA 预安装了 THVD4431RHA 是
表 2-10 测试点
测试点 ID 颜色 信号
TP1 白色 L3
TP2 白色 L1
TP3 黑色 GND
TP4 红色 VCC
TP5 白色 L2
TP6 黑色 GND
TP7 红色 VIO
TP8 黑色 GND
TP9 红色 V+
TP10 白色 L4
TP11 黑色 GND
TP12 红色 V-
TP13 白色 L5
TP14 黑色 GND
TP15 红色 共模 R4
TP16 白色 L6
TP17 黑色 GND
TP18 红色 共模 R3
TP19 白色 L7
TP20 黑色 GND
TP21 红色 共模 R1
TP22 白色 L8
TP23 黑色 GND
TP24 红色 共模 R2
TP25 黄色 R1
TP26 绿色 EARTH
TP27 黄色 R2
TP28 绿色 EARTH
TP29 黄色 R3
TP30 绿色 EARTH
TP31 黄色 R4
TP32 绿色 EARTH
TP33 黄色 R5
TP35 黄色 R6
TP37 黄色 R7
TP39 黄色 R8