ZHCUB73 june 2023
THVD4431 是一款高度集成且稳健的多协议收发器,支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 物理层。该器件具有三个发送器和五个接收器,支持 3T5R RS-232 端口。此外,器件还集成了一个发送器和一个接收器,可支持半双工和全双工 RS-485 端口。模式选择引脚支持共享总线和逻辑引脚,以便这些协议共享单个通用连接器。适用于 RS-485 总线引脚和 RS-232 接收器输入的集成端接证实了无需外部元件即可实现全功能通信端口。这些器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(基于 SLR 引脚设置)下使用这些器件。
这些器件具有集成的 4 级 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。为 RS-232 和 RS-485 提供的诊断环回模式检查逻辑到总线和总线到逻辑路径的功能完整性,并检查电缆和连接器是否短路。此外,当总线输入均处于开路或短路状态或总线空闲时,RS-485 接收器失效防护功能会将接收到的逻辑输出驱动为逻辑高电平。关断模式消耗超低电流(典型值为 10uA),是功耗敏感型应用的理想选择。该器件需要由 3V 至 5.5V 电源为 RS-232 的电荷泵以及 RS-232 和 RS-485 的驱动器/接收器供电。单独的逻辑电源 VIO(1.65V 至 5.5V)使得此器件能够与低电平微控制器连接。
有关更具体的器件信息,请参阅数据表 (SLLSFS1)。