ZHCUB71 july   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 描述
    1. 1.1 特性和电气性能
  5. 2EVM 性能和规格
  6. 3EVM 照片
  7. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 EVM 设置
      1. 4.3.1 输入接头
      2. 4.3.2 输出接头
  8. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形和图
    3. 5.3 EMI 性能
    4. 5.4 热性能
  9. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
  10. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

EVM 性能和规格

除非另有说明,否则 VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 12A 且 fSW = 2.1MHz。

表 2-1 电气性能规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电源电压范围VIN 范围6(3)36V
VIN_EMI 范围1236V
输入电流VIN 处的输入电流12A
VIN_EMI 处的输入电流8A
输出特性(1)
输出电压默认电压为 3.3V3.2343.33.366V
输出电流012A
系统特性
默认开关频率,fSW2.1MHz
满负载效率(2)VIN = 12V,IOUT = 12A87%
VIN = 24V,IOUT = 12A83%
默认输出电压和开关频率分别为 3.3V 和 2.1MHz。
运行时建议的空气流量为 200LFM
当输入电压在 3V 至 6V 范围内时,EVM 运行,但如果输入电压不足以调节输出电压,则进入压降模式。