ZHCUB71
july 2023
1
摘要
商标
1
EVM 描述
1.1
特性和电气性能
2
EVM 性能和规格
3
EVM 照片
4
测试装置和过程
4.1
EVM 连接
4.2
测试设备
4.3
EVM 设置
4.3.1
输入接头
4.3.2
输出接头
5
测试数据和性能曲线
5.1
效率和负载调节性能
5.2
波形和图
5.3
EMI 性能
5.4
热性能
6
EVM 文档
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
PCB 布局
7
器件和文档支持
7.1
器件支持
7.1.1
开发支持
7.1.1.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
7.2
文档支持
7.2.1
相关文档
5.3
EMI 性能
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 12A,启用展频
图 5-12
CISPR 25 传导发射:150kHz 至 30MHz
图 5-13
CISPR 25 传导发射:30MHz 至 108MHz
图 5-14
CISPR 25 辐射发射:150kHz 至 30MHz,单极
图 5-15
CISPR 25 辐射发射:30MHz 至 200MHz,双锥
图 5-16
CISPR 25 辐射发射:200MHz 至 1GHz,对数
图 5-17
CISPR 25 辐射发射:1GHz 至 2.5GHz,喇叭