ZHCUB71
july 2023
1
摘要
商标
1
EVM 描述
1.1
特性和电气性能
2
EVM 性能和规格
3
EVM 照片
4
测试装置和过程
4.1
EVM 连接
4.2
测试设备
4.3
EVM 设置
4.3.1
输入接头
4.3.2
输出接头
5
测试数据和性能曲线
5.1
效率和负载调节性能
5.2
波形和图
5.3
EMI 性能
5.4
热性能
6
EVM 文档
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
PCB 布局
7
器件和文档支持
7.1
器件支持
7.1.1
开发支持
7.1.1.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
7.2
文档支持
7.2.1
相关文档
1.1
特性和电气性能
12A 输出双相交错同步降压转换器
高达 36V 的宽工作电压范围
默认输出电压:3.3V
默认开关频率:2.1MHz
在宽负载电流范围内实现高效率
输入 EMI 滤波器,带有用于并联阻尼的电解电容器(输入滤波器可处理高达 8A 的输入电流)
时钟同步和 FPWM 模式可在整个负载范围内提供恒定的开关频率
集成输入电容器可实现低噪声开关性能
引脚可选展频
具有外部环路补偿的峰值电流模式控制架构。
具有断续模式过流保护功能的峰值电流限制
具有迟滞功能的热关断保护
PGOOD 指示器
可编程输入 UVLO
6 层、2oz PC 板设计