ZHCUB71 july   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 描述
    1. 1.1 特性和电气性能
  5. 2EVM 性能和规格
  6. 3EVM 照片
  7. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 EVM 设置
      1. 4.3.1 输入接头
      2. 4.3.2 输出接头
  8. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形和图
    3. 5.3 EMI 性能
    4. 5.4 热性能
  9. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
  10. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

EVM 连接

在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子,从而将用户接地。

GUID-20230519-SS0I-6WQ1-KNHN-MJCXCV9JWSPT-low.svg图 4-1 EVM 测试设置
表 4-1 EVM 电源接头
标签说明
VIN+正输入电源连接
VIN-负输入电源连接
VIN_EMI+用于 EMI 测试的正输入电源连接。此输入的最小工作电压为 12V。
VIN_EMI-用于 EMI 测试的负输入电源连接。此输入的最小工作电压为 12V。
VOUT+正输出电源连接
VOUT–负输出电源连接
表 4-2 EVM 信号接头
标签 说明
VINS+ 用于测量效率的正输入检测引脚。
VINS– 用于测量效率的负输入检测引脚。
VOUTS+ 用于测量效率以及线路和负载调节的正输出检测引脚。
VOUTS– 用于测量效率以及线路和负载调节的负输出检测引脚。
GND 接地参考点
SYNC(+) 正同步脉冲输入。
SYNC(-) 负同步脉冲输入。
MODE 轻负载开关模式选择。连接引脚 1 和引脚 2 以实现 FPWM 模式。连接引脚 2 和引脚 3 以实现 AUTO 模式。向 SYNC 施加外部同步脉冲时,移除所有跳线。
DITH 展频启用、禁用。连接引脚 1 和引脚 2 以禁用展频。移除所有跳线以启用展频。更改跳线设置后,EVM 必须重新启动。
EN1 主器件启用、禁用。连接引脚 1 和引脚 2 以启用这两个通道。连接引脚 2 和引脚 3 以禁用这两个通道。使用外部电阻分压器对线路 UVLO 进行编程时,请移除所有跳线。安装外部 UVLO 电阻分压器。
EN2 CH2 启用、禁用。连接引脚 1 和引脚 2 以启用 CH2。连接引脚 2 和引脚 3 以禁用 CH2。使用外部电阻分压器对线路 UVLO 进行编程时,请移除所有跳线。安装外部 UVLO 电阻分压器。
VSEL 输出电压选择。使用外部电阻分压器对调节目标进行编程时,请移除所有跳线。默认条件为断开。连接引脚 1 和引脚 2 以获取固定 5V 输出。连接引脚 2 和引脚 3 以获取固定 3.3V 输出。要使用固定输出选项,必须将外部反馈电阻器拆下。
PG 指示电源正常的探测点。一个上拉电阻器连接到 VCC。
SYNCOUT SYNCOUT 信号的探测点。SYNCOUT 以 4 相或 6 相配置提供从主器件到辅助器件的时钟信息。
SS SS 的探测点。软启动引脚还用于 4 相或 6 相配置中主器件和辅助器件之间的故障通信。
COMP COMP 的探测点。COMP 是误差放大器的输出。