ZHCUB67A October   2022  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1修订版和适用的 EVM
  5. 2系统说明
    1. 2.1 功能方框图
    2. 2.2 电源方框图
    3. 2.3 LCD 和 EVM 连接
    4. 2.4 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  6. 3修订历史记录

EMC、EMI 和 ESD 合规性

注: IO 电缆的最大长度不应超过 3 米。

安装在产品上的元件对静电放电 (ESD) 很敏感。TI 建议在 ESD 受控环境中使用此产品。这可能包括温度和/或湿度受控环境,以限制 ESD 的积累。与产品连接时,TI 还建议采用 ESD 保护措施,例如腕带和 ESD 垫。

用户应采取一切预防措施,例如使用 ESD 腕带将用户自身接地、穿着 ESD 外套和防护鞋。实验室配备有 ESD 安全垫以及 ESD 安全测试台。

该产品用于类似实验室条件下的基本电磁环境,应用标准符合 EN IEC 61326-1:2021。