ZHCUB67A October   2022  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1修订版和适用的 EVM
  5. 2系统说明
    1. 2.1 功能方框图
    2. 2.2 电源方框图
    3. 2.3 LCD 和 EVM 连接
    4. 2.4 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  6. 3修订历史记录

电源方框图

LCD 通过外部 12V 电源适配器供电。适配器板上有一个 3.3V 降压转换器,用于为 MCU、EEPROM、LCD 模块和触摸屏供电。

适配器板上的背光驱动器为 LCD 背光提供所需的电压和电流。MCU 控制 LCD 的使能和亮度。

GUID-20230628-SS0I-ZZSJ-TD8K-VLWDDMMHKVVX-low.png图 2-4 电源方框图