ZHCUB67A October   2022  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1修订版和适用的 EVM
  5. 2系统说明
    1. 2.1 功能方框图
    2. 2.2 电源方框图
    3. 2.3 LCD 和 EVM 连接
    4. 2.4 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  6. 3修订历史记录

摘要

1920x1200 OLDI/LVDS LCD 显示附件套件是一款用于 AM62x 处理器的入门套件 EVM(SK-AM62、SK-AM62B、SK-AM62-LP 等)的附加附件,增加了触摸和显示功能,适用于 HMI 和工业 PC 评估以及其他需要显示器的用例。TFT LCD 屏幕为 10.1" 显示屏,具有 WUXGA 分辨率 (1920x1200) 并支持 10 点电容式触摸。