ZHCUB67A October 2022 – October 2023
LCD 和 EVM 应使用 40 引脚对侧触点扁平柔性电缆(MFR:Molex,PN:152660436)进行连接。扁平柔性电缆应连接到 LCD 的 CN2 连接器和 EVM 的 OLDI 连接器(不同 EVM 的参考值有所不同)。
应使用包装盒中提供的螺柱和紧固件将 EVM 组装到 LCD 套件上。
TI 推荐用于为 LCD 加电的 12V 外部电源适配器为 MFR:CUI,PN:SDI65-12-UD-P5。
图 2-5 LCD 和 EVM 连接图
图 2-6 LCD 和 EVM 组装| 引脚编号 | EVM OLDI 连接器 | LCD 连接器 |
|---|---|---|
| 1 | VCC_3V3_SYS | EEPROM_VDD |
| 2 | SOC_I2C0_SCL | I2C_SCL |
| 3 | SOC_I2C_SDA | I2C_SDA |
| 4 | NC | NC |
| 5 | NC | NC |
| 6 | GND | GND |
| 7 | GND | GND |
| 8 | OLDI_RESET_N | PCT_RST |
| 9 | TS_INT# | PCT_INT |
| 10 | GND | GND |
| 11 | CH1_LVDS_A0N | OIN0- |
| 12 | CH1_LVDS_A1P | OIN0+ |
| 13 | GND | GND |
| 14 | CH1_LVDS_A1N | OIN1- |
| 15 | CH1_LVDS_A1P | OIN1+ |
| 16 | GND | GND |
| 17 | CH1_LVDS_CLKN | OCLK- |
| 18 | CH1_LVDS_CLKP | OCLK+ |
| 19 | GND | GND |
| 20 | CH1_LVDS_A2N | OIN2- |
| 21 | CH1_LVDS_A2P | OIN2+ |
| 22 | GND | GND |
| 23 | CH1_LVDS_A3N | OIN3- |
| 24 | CH1_LVDS_A3P | OIN3+ |
| 25 | GND | GND |
| 26 | CH2_LVDS_A0N | EIN0- |
| 27 | CH2_LVDS_A0P | EIN0+ |
| 28 | GND | GND |
| 29 | CH2_LVDS_A1N | EIN1- |
| 30 | CH2_LVDS_A1P | EIN1+ |
| 31 | GND | GND |
| 32 | CH2_LVDS_CLKN | ECLK- |
| 33 | CH2_LVDS_CLKP | ECLK+ |
| 34 | GND | GND |
| 35 | CH2_LVDS_A2N | EIN2- |
| 36 | CH2_LVDS_A2P | EIN2+ |
| 37 | GND | GND |
| 38 | CH2_LVDS_A3N | EIN3- |
| 39 | CH2_LVDS_A3P | EIN3+ |
| 40 | GND | GND |