ZHCUB67A October   2022  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1修订版和适用的 EVM
  5. 2系统说明
    1. 2.1 功能方框图
    2. 2.2 电源方框图
    3. 2.3 LCD 和 EVM 连接
    4. 2.4 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  6. 3修订历史记录

系统说明

SK-LCD1 套件包含 10.1 英寸 1920x1200 像素的 TFT LCD 和适配器板。该适配器板将 45 引脚 LCD 接口连接转换为与 Sitara MPU EVM OLDI 连接器兼容的 40 引脚接口。该适配器板还包含一个用于获取 LCD 背光的 LED 驱动器电路,以及一个通过按钮控制 LCD 背光启用和亮度的 MCU。

GUID-20230628-SS0I-J3MP-9LVN-0V6WQQRSSQCG-low.png图 2-1 LCD 顶部
GUID-20230628-SS0I-JHVQ-K52J-B0SW9ZJ0BKPV-low.png图 2-2 LCD 底部