ZHCUB58 july 2023
ISO1228DFBEVM 具有多个可配置的跳线,可用于修改 ISO1228 的行为。默认情况下,所有跳线都保持打开状态,这会将 ISO1228 EVM 编程为在并行接口模式下运行,并在通道上启用输出和 1ms 的数字滤波。下面介绍了备用跳线配置和由此产生的器件行为。
ISO1228 的 COMM_SEL 引脚控制输出选项,可使用跳线 J4 进行配置。表 3-2 介绍了 COMM_SEL 引脚的可用配置。
| 跳线 | 配置 | 说明 |
|---|---|---|
| J4 | 所有引脚开路(默认) | 并行接口模式已启用(默认) |
| 引脚 1 - 引脚 2 短接 (COMM_SEL 接地) |
并行接口模式已启用 | |
| 引脚 2 - 引脚 3 短接 (COMM_SEL 接至 VCC1) |
串行接口模式已启用 |
ISO1228 的 F0 和 F1 引脚控制数字滤波器设置。由于每个引脚都有三种电位状态,因此有 9 种不同的组合和数字低通滤波器。引脚 F0 可配置跳线 J9,引脚 F1 可配置跳线 J10。表 3-3 介绍了引脚 F0 和 F1 的所有可能组合。数字滤波器也可以通过 SPI 寄存器进行编程。如果任何 SPI 滤波器使能寄存器位被翻转,F0 和 F1 引脚的状态将被忽略。
| 选项 | 跳线 | 配置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | J9 | 所有引脚开路 (默认) |
1ms 滤波器平均时间(默认) |
| J10 | 所有引脚开路 (默认) |
||
| 2 | J9 | 引脚 1 - 引脚 2 短接 (F0 接地) |
0ns 滤波器平均时间 |
| J10 | 引脚 1 - 引脚 2 短接 (F1 接地) |
||
| 3 | J9 | 所有引脚开路 (默认) |
1μs 滤波器平均时间 |
| J10 | 引脚 1 - 引脚 2 短接 (F1 接地) |
||
| 4 | J9 | 引脚 2 - 引脚 3 短接 (F0 接至 VCC1) |
10μs 滤波器平均时间 |
| J10 | 引脚 1 - 引脚 2 短接 (F1 接地) |
||
| 5 | J9 | 引脚 1 - 引脚 2 短接 (F0 接地) |
200μs 滤波器平均时间 |
| J10 | 所有引脚开路 (默认) |
||
| 6 | J9 | 引脚 2 - 引脚 3 短接 (F0 接至 VCC1) |
3ms 滤波器平均时间 |
| J10 | 所有引脚开路 (默认) |
||
| 7 | J9 | 引脚 1 - 引脚 2 短接 (F0 接地) |
10ms 滤波器平均时间 |
| J10 | 引脚 2 - 引脚 3 短接 (F1 接至 VCC1) |
||
| 8 | J9 | 所有引脚开路 (默认) |
30ms 滤波器平均时间 |
| J10 | 引脚 2 - 引脚 3 短接 (F1 接至 VCC1) |
||
| 9 | J9 | 引脚 2 - 引脚 3 短接 (F0 接至 VCC1) |
100ms 滤波器平均时间 |
| J10 | 引脚 2 - 引脚 3 短接 (F1 接至 VCC1) |
ISO1228 的 OUT_EN/NC 引脚用作输出使能控制,可配置跳线 J7。表 3-4 介绍了 OUT_EN/NC 引脚的可用配置。
| 跳线 | 配置 | 说明 |
|---|---|---|
| J7 | 所有引脚开路(默认) | 输出已启用(默认) |
| 引脚 1 - 引脚 2 短接 (VOUT_EN/NC 接地) |
输出引脚为三态 | |
| 引脚 2 - 引脚 3 短接 (VOUT_EN/NC 接至 VCC1) |
输出启用 |