ZHCUB58
july 2023
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
ISO1228 的引脚配置
2.2
EVM 电路板方框图和图像
2.3
EVM 设置和操作
2.3.1
EVM 跳线设置
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
特性
八个可配置的 IEC 61131-2 1 类、2 类或 3 类隔离式数字输入
VCC1 逻辑电源电压范围(1.71V 至 5.5V)
AVCC 场电源电压范围(8V 至 36V)
串行 SPI 和并行输出选项
可编程干扰滤波器