ZHCUB58 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ISO1228 的引脚配置
    2. 2.2 EVM 电路板方框图和图像
    3. 2.3 EVM 设置和操作
      1. 2.3.1 EVM 跳线设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单

物料清单

表 4-1 列出了此 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 3-1 物料清单
项目 位号 描述 器件型号 制造商 数量
1 C1 电容,陶瓷,4.7µF,50V,+/-10%,X6S,0805 C2012X6S1H475K125AC TDK 1
2 C2 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0805 C0805C102K5RAC7800 Kemet 1
3 C11、C13 电容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0603 C0603C104K5RAC7867 Kemet 2
4 C12 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,0805 CL21B105KBFNFNE Samsung 1
5 D9、D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16 LED,绿色,SMD 150060VS75000 Wurth Elektronik 8
6 D17 二极管,TVS,双向,28V,45.4Vc,400W,8.8A,SMA(非极化) SMAJ28CA Littelfuse 1
7 H1、H2、H3、H4 Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 SJ-5303 (CLEAR) 3M 4
8 J1、J6 连接端子块,2POS,3.5mm,TH 1751248 Phoenix Contact 2
9 J2 端子块,10 x 1,2.54mm,TH 1725737 Phoenix Contact 1
10 J3 接头(有罩),2.54mm,5x2,金,TH AWHW 10G-0202-T Assman WSW 组件 1
11 J4、J7、J9、J10 接头,2.54mm,3x1,金,SMT TSM-103-01-L-SV-P-TR Samtec 4
12 J5 连接器接头表面贴装 12 位 0.100" (2.54mm) GBC12SABN-M30 Sullins 1
13 J8 插头,100mil,2x1,镀金,TH TSW-102-07-G-S Samtec 1
14 LBL1 热转印可打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 THT-14-423-10 Brady 1
15 R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9 RES,1.00k,1%,0.25W,AEC-Q200 1 级,1.4 x 3.6mm SMM02040C1001FB300 Vishay Draloric 9
16 R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17 电阻,16k,5%,0.1W,0603 RC0603JR-0716KL Yageo 8
17 R18 电阻,0,5%,0.1W,0603 RC0603JR-070RL Yageo 1
18 R19 电阻,4.7k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 ERJ-6GEYJ472V Panasonic 1
19 R20、R21 电阻,4.7k,5%,0.1W,0603 CR0603-JW-472ELF Bourns 2
20 TP1、TP3、TP16、TP19、TP20 测试点,红色,穿孔,RoHS,大容量 5010 Keystone 5
21 TP2、TP4、TP5、TP17、TP18、TP23 测试点,多用途,黑色,TH 5011 Keystone Electronics 6
22 TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP21、TP22 测试点,微型,SMT 5015 Keystone Electronics 12
23 U1 具有电流限制和诊断功能的 8 通道隔离式数字输入接收器 ISO1228DFB 德州仪器 (TI) 1
24 C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10 电容,陶瓷,1200pF,50V,+/-10%,X7R,0805 08055C122KAT2A AVX 0
25 D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8 二极管,TVS,双向,28V,45.4Vc,400W,8.8A,SMA(非极化) SMAJ28CA Littelfuse 0