ZHCUB58 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ISO1228 的引脚配置
    2. 2.2 EVM 电路板方框图和图像
    3. 2.3 EVM 设置和操作
      1. 2.3.1 EVM 跳线设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单

器件信息

该评估模块包含一个 ISO1228 和运行所需的所有其他无源器件。评估模块中包含的各种元件直接控制 ISO1228 的运行和功能。如有必要,可针对任何给定的应用来移除、添加或替换元件,从而相应地修改 ISO1228 的行为。

AVCC 电源路径上的外部电阻器 RILIM (R18) 设置从每个数字输入汲取的电流限制。此电流限制必须对所有输入通道通用。每个 INx 和 LEDx 引脚之间的 RPAR 电阻器(R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16 和 R17)根据所选的 RILIM 值进行选择。位于每个输入引脚上的 RTHR 电阻器(R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7 和 R8)可用于提高电压转换阈值,并衰减输入引脚上的任何浪涌电流。RSURGE (R9) 以及 CSURGE (C1) 和 CFIL (C2) 可滤除电源上出现的任何浪涌或瞬变。

有关选择 RILIM、RPAR、RTHR 或 RSURGE 电阻值的更多信息,请参阅 表 2-1 或 ISO1228 数据表。对于 2 类输入,RTHR 值可以与 3 类输入相同。

表 1-1 灌入模式 RTHR 容许值 (Ω)
灌入模式
RILIM = 0Ω,RPAR = 16kΩ,RSURGE = 1kΩ,(IL = 2.5mA) RILIM = 1kΩ,RPAR = 10.7kΩ,RSURGE = 1kΩ,(IL = 3.5mA)
最小值 典型 最大值 最小值 典型 最大值
1 类 180 1000 2400 1 类 110 910 1900
3 型 180 1000 1300 3 型 110 910 950

板载 LED 演示了 ISO1228 现场侧 LED 指示功能。当数字输入信号超过可编程输入电压阈值 VIH 时,从数字输入汲取的电流被转移到相应的 LED。这可以直观地指示哪些通道随时接收有效的数字输入信号。此外,通过使用来自数字输入的电流,便无需来自器件或系统的额外电力。当数字输入电压降至可编程输入电压阈值 VIL 以下时,电流会绕过 LED,导致指示灯熄灭。

有关 ISO1228 评估模块中包含的组件的完整列表,请参阅物料清单。