ZHCUB43A november 2021 – june 2023
德州仪器 (TI) TPS7A14EVM-058 和 TPS7A14EVM-095 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7A14 LDO 稳压器的运行情况和性能。如表 1-1 所示,TPS7A14EVM-058 包含一个采用 DSBGA 封装的 TPS7A14 LDO 稳压器,TPS7A14EVM-095 则包含一个采用 WSON 封装的 TPS7A14 LDO 稳压器。此外还包含一个可选的负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。还包含一个输入电流环路,可快速测量输入电流。
| EVM 可订购器件型号 | VOUT | 器件名称 | 封装 |
|---|---|---|---|
| TPS7A14EVM-058 | 0.8V | TPS7A1408PYBKR | 6 引脚 DSBGA |
| TPS7A14EVM-095 | 1.8V | TPS7A1418PDRVR | 6 引脚 WSON |