ZHCUB43A november   2021  – june 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设置
    1. 2.1 LDO 输入/输出连接器说明
      1. 2.1.1 VIN 和 GND
      2. 2.1.2 BIAS 和 GND
      3. 2.1.3 VOUT 和 GND
      4. 2.1.4 EN
    2. 2.2 可选负载瞬态输入/输出连接器说明
      1. 2.2.1 VDD 和 GND
      2. 2.2.2 J13
      3. 2.2.3 J15
      4. 2.2.4 J16
      5. 2.2.5 J18
      6. 2.2.6 J19
      7. 2.2.7 J22
      8. 2.2.8 TP2、TP3 和 TP4
      9. 2.2.9 TP5
    3. 2.3 TPS7A14 LDO 运行
    4. 2.4 可选负载瞬态电路工作原理
  6. 3电路板布局
  7. 4TPS7A14EVM 原理图
  8. 5物料清单
  9. 6修订历史记录

可选负载瞬态电路工作原理

TPS7A14EVM-058 和 TPS7A14EVM-095 评估模块包含一个可选的高性能负载瞬态电路,用于高效测试 TPS7A14 LDO 的负载瞬态性能。要使用该可选的负载瞬态电路,请根据应用安装相应的元件。修改连接到 TPS7A14 LDO 的输入和输出电容,以匹配预期的工作条件。确定要测试的峰值电流,并修改 R2、R3、R4、R5 和 R6 的并联电阻器组合,如下所示:

方程式 1. GUID-20211005-SS0I-JVJM-NKVN-VZCF0DQ3GNJM-low.gif

可通过 C11、R7、R8 和 R9 调整负载阶跃的压摆率。在本节中,仅调整 R8 和 R9 来设置压摆率。对于 0mA 至 1A 至 0mA 负载阶跃,可使用表 2-1 来选择可实现所需上升或下降时间的 R8 和 R9 阻值。

表 2-1 建议的斜坡速率电阻器阻值
R8 R9 上升/下降时间
97.6kΩ 86.6kΩ 10µs
52.3kΩ 40.2kΩ 5µs
31.6kΩ 20.5kΩ 2.5µs
12.4kΩ 8.06kΩ 1 µs
6.19kΩ 4.02kΩ 500ns
3.74kΩ 2.43kΩ 300 ns
2.49Ω 1.62Ω 200ns
806Ω 806Ω 100 ns

在修改 EVM(如果需要)之后,将电源连接到香蕉连接器 J17 (VDD) 和 J21 (GND),直流电源电压限制为 5V,直流电流限制为 1A。如图 2-3图 2-6 所示,TPS7A14 瞬态响应非常快,输出电压在初始负载瞬态后不到 1ms 内恢复。因此,使用 1ms 的负载瞬态脉冲持续时间限制可防止脉冲电阻器(R2、R3、R4、R5 和 R6)过热。在 0V 直流至 5V 直流方波脉冲中为 50Ω 输出配置一个函数发生器。如有必要,可以在函数发生器中配置突发模式,以进行重复、低占空比、负载瞬态测试。

该 EVM 上的 R8 处安装了一个 10.7kΩ 电阻器,该 EVM 的 R9 处安装了一个 10kΩ 电阻器。这些电阻器在从 0mA 至 1A 时提供大约 1A/μs 的压摆率,图 2-3图 2-6 提供了 R8 = 10.7kΩ 且 R9 = 10kΩ 的示例测试数据。红色迹线表示输出电压,蓝色迹线表示输出电流。J10 提供 1mA 的直流负载电流,R2、R3、R4、R5 和 R6 提供 949mA 的脉冲负载。生成的测试数据显示 LDO 的 VOUT 上有一个 1mA 至 950mA 的负载阶跃,LDO 输出端只有一个 2.2μF 的电容器。

GUID-20211025-SS0I-KMFW-GQ03-XJV7V8G512JF-low.jpg图 2-3 TPS7A14EVM-058 负载瞬态结果:1mA 至 950mA 负载阶跃
GUID-20211025-SS0I-MVHJ-BN33-RLNGDCVQ13ZG-low.jpg图 2-4 TPS7A14EVM-058 负载瞬态结果:950mA 至 1mA 负载阶跃