ZHCUB43A november   2021  – june 2023 TPS7A14

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设置
    1. 2.1 LDO 输入/输出连接器说明
      1. 2.1.1 VIN 和 GND
      2. 2.1.2 BIAS 和 GND
      3. 2.1.3 VOUT 和 GND
      4. 2.1.4 EN
    2. 2.2 可选负载瞬态输入/输出连接器说明
      1. 2.2.1 VDD 和 GND
      2. 2.2.2 J13
      3. 2.2.3 J15
      4. 2.2.4 J16
      5. 2.2.5 J18
      6. 2.2.6 J19
      7. 2.2.7 J22
      8. 2.2.8 TP2、TP3 和 TP4
      9. 2.2.9 TP5
    3. 2.3 TPS7A14 LDO 运行
    4. 2.4 可选负载瞬态电路工作原理
  6. 3电路板布局
  7. 4TPS7A14EVM 原理图
  8. 5物料清单
  9. 6修订历史记录

TPS7A14 LDO 运行

TPS7A14EVM-058 和 TPS7A14EVM-095 评估模块包含 TPS7A14 LDO,并安装了输入、偏置和输出电容器。这四个元件可实现所需的最小解决方案尺寸,如图 1-1图 2-6 的白框所示。除了 EVM 上已安装的器件之外,还安装了额外焊盘,用于使用额外的输入、偏置和输出电容器来测试 LDO。可以使用 J7 3 引脚接头启用或禁用 TPS7A14 LDO:

  1. 在接头上放置一个 2 引脚分流器,将 VIN 连接到 EN 可启用器件。
  2. 在接头上放置一个 2 引脚分流器,将 GND 连接到 EN 可禁用器件。

或者,通过将外部函数发生器连接到 TP1 (EN) 和附近的 GND 接线柱 (J11),用户可以在施加 VIN 后启用或禁用 TPS7A14 LDO。图 2-1 展示了 TPS7A14EVM-058 在导通期间的结果。蓝色迹线是使能电压,红色迹线是输出电压。

GUID-20211025-SS0I-ZCJG-W8NP-BVWR7XSXQBJ3-low.jpg图 2-1 TPS7A14EVM-058 导通

如有需要,可以将电流探头插入 EVM 中(如图 2-2 所示),以测量输入和输出电流。插槽的尺寸适合大多数电流探头,例如 LeCroy™ AP015 或 CP031 电流探头。

GUID-20211025-SS0I-JLHQ-WJ1S-WDXCK78LDTFC-low.jpg图 2-2 连接了电流探头的 TPS7A14EVM-058

用户有两种方法在 TPS7A14 的输出端提供直流负载。J10 可用于放置流经 LDO 输出端电流检测路径的直流负载。或者,可使用 J4 (VOUT) 和 J12 (GND) 香蕉连接器进行外部测量和加载;但是,IOUT 环路不会检测流经这些连接器的电流。在执行非常快速的瞬态测试时,由于 EVM 的 PCB 内存在寄生电感,VIN 或 VOUT 上可能会出现振铃。在电流路径中的裸铜上放置一条导线有助于减少这种振铃。选择正确尺寸的附加导线来填充当前探头的体积。对于大多数电流探头,可使用 10 AWG 导线。

警告: 一些电流探头的传感器连接到 GND,无法与带电导体接触。有关详细信息,请参阅电流探头的用户手册。如果您的电流探头有此限制,请使用一条薄电工胶带或 Kapton® 胶带将电流检测路径与电流探头相隔离。

使用 SMA 连接器 J1 (VIN) 和 J2 (VOUT) 提供了可选的开尔文检测点。