ZHCUB43A november   2021  – june 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设置
    1. 2.1 LDO 输入/输出连接器说明
      1. 2.1.1 VIN 和 GND
      2. 2.1.2 BIAS 和 GND
      3. 2.1.3 VOUT 和 GND
      4. 2.1.4 EN
    2. 2.2 可选负载瞬态输入/输出连接器说明
      1. 2.2.1 VDD 和 GND
      2. 2.2.2 J13
      3. 2.2.3 J15
      4. 2.2.4 J16
      5. 2.2.5 J18
      6. 2.2.6 J19
      7. 2.2.7 J22
      8. 2.2.8 TP2、TP3 和 TP4
      9. 2.2.9 TP5
    3. 2.3 TPS7A14 LDO 运行
    4. 2.4 可选负载瞬态电路工作原理
  6. 3电路板布局
  7. 4TPS7A14EVM 原理图
  8. 5物料清单
  9. 6修订历史记录

EN

EN 是用于启用或禁用 TPS7A14 的 3 引脚接头。

3 引脚接头的中心引脚连接到 TPS7A14 EN 输入端。当 2 引脚分流器放置在该接头顶部的两个引脚之间时,VIN 短接至 EN 并且 TPS7A14 启用。当 2 引脚分流器放置在该接头底部的两个引脚之间时,GND 短接至 EN 并且 TPS7A14 禁用。

使用非板载电源或信号发生器驱动 EN 端子时,施加的电压必须保持在 0V 和 5.5V 之间。