ZHCUB42
june 2023
1
摘要
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
EVM 设置
2.1
电源选择
2.2
初始设置
2.3
备用配置
3
跳线、接头、连接器和测试点
4
电路板布局
5
原理图
6
物料清单
2
EVM 设置
评估 TCA6507 所需的设备:
能够为 TCA6507 和 I
2
C 总线提供所需电压的电源。
4 通道示波器(如果用户希望观察电平转换器两侧的 I
2
C 事务)。
可发送和接收 I
2
C 信号的微控制器、处理器或数字分析仪。