ZHCUB42 june   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2EVM 设置
    1. 2.1 电源选择
    2. 2.2 初始设置
    3. 2.3 备用配置
  6. 3跳线、接头、连接器和测试点
  7. 4电路板布局
  8. 5原理图
  9. 6物料清单

物料清单

已安装 描述 标识符 器件型号 数量 制造商 封装参考 值
已安装 印刷电路板 !PCB1 INT129 1 不限
已安装 电容器,陶瓷,100pF,10V,+/-10%,X7R,0603 C1、C2、C4、C6、C8、C9、C11、C13 0603ZC101KAT2A 8 AVX 0603 100pF
已安装 电容,陶瓷,4.7μF,10V,+/-10%,X5R,0402 C3、C5、C7、C10、C12、C14 C1005X5R1A475K050BC 6 TDK 0402 4.7µF
已安装 LED,RGB,TH D1 19-337/R6GHBHC-A01/2T 1 Everlight 1.6 x 1.6 mm RGB
已安装 LED,绿色,SMD D2、D3、D4、D5、D8 LG R971-KN-1 5 OSRAM 2 x 1.25 mm 绿色
已安装 LED,红色,SMD D6 HLMP-Q150-F0011 1 Avago 2.08 x 2.21 mm 红色
已安装 LED,蓝色,SMD D7 LB Q39G-L2N2-35-1 1 OSRAM 蓝光 0603 LED 蓝色
已安装 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,十字槽盘头 H1、H2、H3、H4 NY PMS 440 0025 PH 4 B&F Fastener Supply 螺钉
已安装 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 H5、H6、H7、H8 1902C 4 Keystone 螺柱
已安装 接头,2.54mm,1x2,锡,黑色,TH J1、J3、J4、J8、J9、J10 PEC01DAAN 6 Sullins Connector Solutions 接头,2.54mm,2x1,TH
已安装 接头,100mil,7x1,金,TH J2 TSW-107-07-G-S 1 Samtec 7x1 接头
已安装 接头,2.54mm,1x1,金,TH J5、J6、J7、J12、J13、J14 HTSW-101-07-G-S 6 Samtec 接头,2.54mm,1x1,TH
已安装 接头,100mil,4x1,金,TH J11、J15 TSW-104-07-G-S 2 Samtec 4x1 接头
已安装 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 LBL1 THT-14-423-10 1 Brady PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸
已安装 电阻,560,5%,0.1W,0603 R1、R2、R3、R4、R16、R17 CRCW0603560RJNEA 6 Vishay-Dale 0603 560
已安装 电阻,634,1%,0.1W,0603 R5、R6、R7 CRCW0603634RFKEA 3 Vishay-Dale 0603 634
已安装 电阻,4.70k,0.1%,0.1W,0603 R8、R9、R10、R11、R12 RT0603BRD074K7L 5 Yageo America 0603 4.70kΩ
已安装 电阻,0,0%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603 R13 PMR03EZPJ000 1 Rohm 0603 0
已安装 电阻,200k,1%,0.1W,0603 R14 CRCW0603200KFKEA 1 Vishay-Dale 0603 200k
已安装 电阻,3.40k,0.1%,0.1W,0603 R15 RT0603BRD073K4L 1 Yageo America 0603 3.40k
已安装 测试点,通用,黑色,TH TP1、TP2、TP3 5011 3 Keystone 黑色通用测试点
已安装 测试点,通用,红色,TH TP4 5010 1 Keystone 红色通用测试点
已安装 测试点,通用,橙色,TH TP5 5013 1 Keystone 橙色通用测试点
已安装 测试点,通用,紫色,TH TP6 5129 1 Keystone 紫色通用测试点
已安装 测试点,通用,白色,TH TP7 5012 1 Keystone 白色通用测试点
已安装 测试点,通用,蓝色,TH TP8 5127 1 Keystone 蓝色通用测试点
已安装 测试点,通用,黄色,TH TP9 5014 1 Keystone 黄色通用测试点
已安装 测试点,通用,绿色,TH TP10 5126 1 Keystone 绿色通用测试点
已安装 2 位双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器,DCU0008A (VSSOP-8) U1 PCA9306DCUR 1 德州仪器 (TI) DCU0008A
已安装 具有强度控制和关断功能的低电压 7 位 I2C 和 SMBus LED 驱动器,1.65V 至 3.6V,-40°C 至 85°C,14 引脚 SOP (PW14),绿色(RoHS,无锑/溴) U2 TCA6507PWR 1 德州仪器 (TI) PW0014A
未安装 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 FID1、FID2、FID3 不适用 0 不适用 不适用