ZHCUB42
june 2023
1
摘要
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
EVM 设置
2.1
电源选择
2.2
初始设置
2.3
备用配置
3
跳线、接头、连接器和测试点
4
电路板布局
5
原理图
6
物料清单
2.3
备用配置
J1 允许 TCA6507 的 P6 连接到非板载负载,而无需拆焊 LED D5。如果用户希望使用板载 LED,则必须安装跳线 J1。
用户可安装 C1 和 C2 来测量不同寄生电容的影响。
EVM 未随附安装这些电容器。
如果用户希望测试不同的上拉电阻器,可替换 R8、R9、R10 和 R11。
图 2-4
电阻器 R9、R11 图示
图 2-5
电阻器 R8、R10 图示