ZHCUB42 june 2023 TCA6507
| 标识符 | 功能 |
|---|---|
| J1 | 用于启用 D5 或连接到器件的备用负载的跳线。 |
| J2 | 用于测试 TCA6507 输出的接头 |
| J3 | 用于禁用 TCA6507 的跳线 |
| J4 | 用于禁用 PCA9306(电平转换器)的跳线 |
| J5-J7 | 器件电源电压的负极或返回路径的 1x1 接头,连接到 GND 引脚 |
| J8 | 用于启用 TCA6507 电源 LED 指示灯的跳线 |
| J9 | 用于启用 PCA9306(电平转换器)电源 LED 指示灯的跳线 |
| J10 | 用于启用 LED 电源 LED 指示灯的跳线 |
| J11 | 用于连接 TCA6507 的 SCL 和 SDA 线的接头 |
| J12 | 用于 TCA6507 的正电源和 PCA9306(电平转换器)的 VREF1 的 1x1 接头 |
| J13 | 用于 PCA9306(电平转换器)的 VREF2 的 1x1 接头 |
| J14 | 用于 PCA9306 LED 正电源的 1x1接头 |
| J15 | 用于连接 PCA9306(电平转换器)的 SCL 和 SDA 线的接头 |
| 标识符 | 功能 |
|---|---|
| TP1-TP3 | 器件电源电压的负极或返回路径的测试点,连接到 GND 引脚 |
| TP4 | TCA6507 SCL 线的测试点 |
| TP5 | TCA6507 的正电源和 PCA9306(电平转换器)的 VREF1 的测试点 |
| TP6 | PCA9306(电平转换器)的 VREF2 的测试点 |
| TP7 | PCA9306 LED 的正电源的测试点 |
| TP8 | TCA6507 的 SDA 线的测试点 |
| TP9 | PCA9306(电平转换器)的 SCL 线的测试点 |
| TP10 | PCA9306(电平转换器)的 SDA 线的测试点 |