ZHCUB40A June   2023  – October 2024 AM6442

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  AM6442 微处理器
      2. 2.3.2  DP83867 千兆位以太网物理收发器
      3. 2.3.3  DP83TD510E 单线对以太网物理收发器
      4. 2.3.4  MSPM0G1107 微控制器
      5. 2.3.5  LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
      6. 2.3.6  LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器
      7. 2.3.7  TLVM13630 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块
      8. 2.3.8  LM74700-Q1 反极性保护理想二极管
      9. 2.3.9  TPS62825A 同步直流/直流降压转换器
      10. 2.3.10 LMR36006 超小型同步降压转换器
      11. 2.3.11 TLV62568A 具有强制 PWM 的高效降压转换器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源子系统
    2. 3.2 AM6442 模块上系统子系统
    3. 3.3 以太网子系统
    4. 3.4 数据线供电 (PoDL) 子系统
    5. 3.5 附加子系统
      1. 3.5.1 USB 3.1 接口
      2. 3.5.2 Micro SD 卡接口
      3. 3.5.3 SimpleLink CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth BoosterPack 接口
      4. 3.5.4 AM6442 UART 接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 电路板接口
        1. 4.1.1.1 引导开关配置
        2. 4.1.1.2 启动参考设计
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 PoDL PSE 协议编程
      2. 4.2.2 使用 U-Boot 和 Linux 创建 SD 卡映像
    3. 4.3 测试装置和过程
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

电源子系统

本节详细介绍该参考设计中的电源子系统。图 3-2 展示了电源树。

TIDA-010262 网关板电源树图 3-2 网关板电源树

该参考设计的标称输入电压为 24V,通过板主电源连接器提供。保险丝 F1 可保护设计免受高于 2A 的过流影响。之后,LM74700-Q1 可提供正确的施加电压极性,并确保实现反极性保护。接下来,为直流/直流控制器提供 24V 电压,以生成所需的电源电压。

6.5V 电压电源轨由超小型同步直流/直流控制器 LMR36006 通过 24V 电源生成,供数据线供电 (PoDL) 子系统使用。

5V 电压电源轨由 24V 电源的高密度 TLVM13630 集成电源模块生成。该 5V 电源轨用于为 TQMa6442L 模块上系统 (SOM) 供电,该系统包括 AM6442 处理器、PMIC 和 DDRLP 存储器。此外,该 5V 电源轨还为本参考设计上的额外直流/直流转换器供电。该电源轨还为 CC3301 Wi-Fi BoosterPack 的 LaunchPad 连接器和在 USB 3 连接器接口上提供 5V 电压的 TPS2553 电源开关提供 5V 电源。

3.3V 电压电源轨由 5V 电源的高精度 TPS62825 直流/直流降压转换器生成。该 3.3V 电源轨用于为该参考设计中的各种子系统(例如 DP83TD510E SPE PHY、PoDL 子系统和 UART 通信接口)供电。此外,该 3.3V 电源轨用作直流/直流的输入,以在千兆位以太网子系统中生成额外的电压。

1.8V 电压电源轨也由 5V 电源的第二个高精度 TPS62825 直流/直流降压转换器生成。该 1.8V 电源轨用于为本参考设计中的各种子系统供电。

具有 DP83867 以太网 PHY 的千兆位以太网子系统需要 2.5V 和 1.0V 的额外精确电压。这两个电压由 3.3V 电源轨的高效 TLV62568A 降压转换器生成。