ZHCUB40A June   2023  – October 2024 AM6442

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  AM6442 微处理器
      2. 2.3.2  DP83867 千兆位以太网物理收发器
      3. 2.3.3  DP83TD510E 单线对以太网物理收发器
      4. 2.3.4  MSPM0G1107 微控制器
      5. 2.3.5  LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
      6. 2.3.6  LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器
      7. 2.3.7  TLVM13630 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块
      8. 2.3.8  LM74700-Q1 反极性保护理想二极管
      9. 2.3.9  TPS62825A 同步直流/直流降压转换器
      10. 2.3.10 LMR36006 超小型同步降压转换器
      11. 2.3.11 TLV62568A 具有强制 PWM 的高效降压转换器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源子系统
    2. 3.2 AM6442 模块上系统子系统
    3. 3.3 以太网子系统
    4. 3.4 数据线供电 (PoDL) 子系统
    5. 3.5 附加子系统
      1. 3.5.1 USB 3.1 接口
      2. 3.5.2 Micro SD 卡接口
      3. 3.5.3 SimpleLink CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth BoosterPack 接口
      4. 3.5.4 AM6442 UART 接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 电路板接口
        1. 4.1.1.1 引导开关配置
        2. 4.1.1.2 启动参考设计
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 PoDL PSE 协议编程
      2. 4.2.2 使用 U-Boot 和 Linux 创建 SD 卡映像
    3. 4.3 测试装置和过程
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

TPS62825A 同步直流/直流降压转换器

TPS6282x 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,具有仅 4μA 的超低静态电流。该器件基于 DCSControl 拓扑,可实现快速瞬态响应。由于具有内部基准,该器件可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压稳定至 0.6V。该系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个设计需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 输出电容器(或一个 22µF 输出电容器)。

本参考设计使用两个 TPS62825A 来生成 3.3V 和 1.8V 系统电源。