ZHCUB40A June   2023  – October 2024 AM6442

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  AM6442 微处理器
      2. 2.3.2  DP83867 千兆位以太网物理收发器
      3. 2.3.3  DP83TD510E 单线对以太网物理收发器
      4. 2.3.4  MSPM0G1107 微控制器
      5. 2.3.5  LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
      6. 2.3.6  LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器
      7. 2.3.7  TLVM13630 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块
      8. 2.3.8  LM74700-Q1 反极性保护理想二极管
      9. 2.3.9  TPS62825A 同步直流/直流降压转换器
      10. 2.3.10 LMR36006 超小型同步降压转换器
      11. 2.3.11 TLV62568A 具有强制 PWM 的高效降压转换器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源子系统
    2. 3.2 AM6442 模块上系统子系统
    3. 3.3 以太网子系统
    4. 3.4 数据线供电 (PoDL) 子系统
    5. 3.5 附加子系统
      1. 3.5.1 USB 3.1 接口
      2. 3.5.2 Micro SD 卡接口
      3. 3.5.3 SimpleLink CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth BoosterPack 接口
      4. 3.5.4 AM6442 UART 接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 电路板接口
        1. 4.1.1.1 引导开关配置
        2. 4.1.1.2 启动参考设计
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 PoDL PSE 协议编程
      2. 4.2.2 使用 U-Boot 和 Linux 创建 SD 卡映像
    3. 4.3 测试装置和过程
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

设计注意事项

该参考设计展示了四个单线对以太网 (SPE) 10BASE-T1L 端口的数字后端的实现,提供了通过数据线供电 (PoDL) 为远程传感器或执行器供电的选项。IEEE802.3cg 规定了 PoDL 标准。PoDL 的实现包括串行通信分级协议 (SCCP),以便在电源设备 (PSE) 和供电设备 (PD) 之间协商所需的功率等级。

为了与 PoDL 一起实现 SPE,在数据侧,设计需要一个以太网 PHY(例如 DP83TD510E),以将接口从媒体访问控制器 (MAC) 转换为单线对以太网电缆上的媒体相关接口 (MDI)。在 MAC 侧,使用了媒体独立接口 (MII),例如简化的千兆位 MII (RGMII)。

要向单线对以太网电缆添加电源和 SCCP 通信,需要用于分离线路上的电源和数据的耦合网络和用于添加所需通信协议的器件。耦合网络可被视为频率滤波器,其中低频分量(尤其是直流)将进入电源部分,而高频分量则被视为进入 PHY 的数据。通信协议发挥着重要的作用,与以太网供电 (PoE) 类似,PSE 需要确保仅为请求电源的 PD 正确供电。否则,连接到 SPE 的设备可能会损坏。该参考设计支持四个支持 PoDL 的 SPE 端口,但仅需一个微控制器 (MCU) 即可进行 SCCP 通信。

该参考设计使用基于 AM6442 的模块上系统 (SOM),还支持用于云连接的千兆位以太网端口。Arm Cortex-A53 内核运行 Linux® 操作系统 (OS)。

该参考设计提供联合测试行动组 (JTAG) 访问和隔离式通用串行总线 (USB) 通用异步接收器或发送器 (UART) 接口,以简化启动和调试。要存储应用程序,请使用模块上的板载微型安全数字 (SD) 卡连接器、NOR 闪存或 eMMC。可以通过引导模式开关来选择从哪个外设启动。