ZHCUB37
may 2023
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
接头和跳线位置
2.3
测试点
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
TMUX4827YBH 已预焊接在电路板上
2 个在 VDD 和接地端之间连接的电源去耦电容器 (1µF 0402;0.1µF 0402)
I/O 上的 6 个测试点,支持 TMUX4827 全电流功能
7 个额外的 GND 测试点,便于探测
1 个 3 引脚接头,用于连接/断开器件与外部电源
1 个 3 引脚接头,用于更改器件的信号路径状态