ZHCUB37 may 2023
TMUX4827YBHEVM 用于对采用 YBH 封装的 TMUX4827 进行快速原型设计。该 EVM 具有两个 3 引脚接头。一个接头用于切换 SEL 引脚,以对器件的信号路径布线进行开关控制。另一个 3 引脚接头允许将 VDD 电源连接到外部电源、电路板接地或保持悬空。
该 EVM 在每个 I/O 上都有测试点,总共有六个测试点,额定电流高达 2A,支持以最充分的载流能力测试 TMUX4827。该 EVM 提供了七个额外的接地测试点,以便轻松测试电路板。