ZHCUB37 may 2023
TMUX4827 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有两个独立可选的 2:1 单刀双掷 (SPDT) 开关通道。此器件使用单电源(1.8V 至 5.5V),但可传递超出电源电压(-12V 至 12V)的双向模拟和数字信号。
TMUX4827 还具有高达 ±12V 的断电保护功能,即使没有电源电压 (VDD = 0V),也能将 Dx 与 Sx 上的电压隔离。如果没有该保护功能,开关上的任意电压均可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统的其余部分造成潜在损坏。
由于具有 0.001% 的 THD+N 和 1mΩ 的 RON 平坦度,TMUX4827 非常适合传递精密模拟信号和音频信号,并且不会增加失真。