ZHCUB36 June   2023

 

  1.   1
  2.    LMR51610EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设置
    1. 2.1 输入和输出连接器说明
    2. 2.2 可调节输出电压
  6. 3 LMR51610EVM 原理图
  7. 4电路板布局
  8. 5物料清单

引言

德州仪器 (TI) LMR51610EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR51610 宽输入降压稳压器的运行情况和性能。

GUID-20230307-SS0I-VS9J-NMKJ-LP938CN0KJ7F-low.png图 1-1 LMR51610EVM 板

EVM 特性

  • 4V 至 65V 输入电压范围
  • 默认 3.3V 输出
  • 高达 1A 输出电流
  • 400kHZ 开关频率
  • 断续模式短路电流保护
  • 内部补偿

该 EVM 包含一个直流/直流转换器(请参阅表 1-1)。

表 1-1 器件和封装配置
转换器EVM器件封装
U1LMR51610EVMLMR51610SOT23-6