ZHCUB36 June   2023

 

  1.   1
  2.    LMR51610EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设置
    1. 2.1 输入和输出连接器说明
    2. 2.2 可调节输出电压
  6. 3 LMR51610EVM 原理图
  7. 4电路板布局
  8. 5物料清单

电路板布局

图 4-1和图 4-4 展示了 LMR51610EVM 的电路板布局布线。PCB 采用 4 层式设计。电路板尺寸为 46mm × 69mm。顶层和底层上采用 2oz 铜平面,中间层采用 1oz 铜平面。

GUID-20230307-SS0I-PMWH-99S8-MHS3SXPC3TWZ-low.png图 4-1 顶层
GUID-AF205568-8A71-4C76-B47A-65440B1D5189-low.png图 4-2 中间层一
GUID-5B848AA7-B58D-41CA-B6BF-D70984C28EA7-low.png图 4-3 中间层二
GUID-60478147-1258-4AFC-85A6-7DEAA4CD1EF0-low.png图 4-4 底层