ZHCUB36
June 2023
1
LMR51610EVM 用户指南
商标
1
引言
2
设置
2.1
输入和输出连接器说明
2.2
可调节输出电压
3
LMR51610EVM 原理图
4
电路板布局
5
物料清单
2.2
可调节输出电压
如果需要对其他输出进行配置,请使用
方程式 1
调节反馈电阻器。
方程式 1.
V
OUT
= V
REF
× (1 + (R4/R5))
其中
V
REF
为 0.8V。