ZHCUB33A december 2019 – june 2023
DP83826 是一款低延迟确定性低功耗以太网物理层收发器,集成了 PMD 子层,可支持 10BASE-Te 和 100BASE-TX 以太网协议。DP83826 通过外部变压器直接连接双绞线介质,并提供了集成电缆诊断工具、内置自检和环回功能,以便于使用。在主从模式下,此器件通过媒体独立接口 (MII) 或简化 MII (RMII) 与 MAC 层相连。在 RMII 主模式下,50MHz 时钟与 MDI 衍生时钟同步,用于减少系统的抖动。DP83826EVM 将展示 DP83826 的所有特性。EVM 支持 10BASE-Te 和 100BASE-TX 以太网协议。该 EVM 包括通过接头引脚使用 DP83826 MII 和 RMII 引脚的连接。
TI 正在过渡到使用更具包容性的术语。某种语言可能与您期望在特定技术领域看到的语言不同。