ZHCUB33A
december 2019 – june 2023
1
DP83826EVM 用户指南
商标
1
定义
2
引言
2.1
关键特性
2.2
运行 – 快速设置
2.2.1
电源
2.2.2
电源输入
2.2.3
软件
2.2.3.1
MSP430 驱动器
2.2.3.2
USB-2-MDIO 软件
3
电路板设置详情
3.1
方框图
3.2
EVM 简要总结
4
配置选项
4.1
MDIO 寄存器访问
5
EMI 结果
5.1
设置
5.2
结果
6
DP83826EVM 原理图
7
DP83826EVM BOM
8
修订历史记录
2.1
关键特性
具有自动协商功能和强制型 100M 模式的 100Base-TX、10Base-Te
板载时钟
输出时钟
板载 MSP430F5529,可轻松访问 MDIO 寄存器
板载 MSP430F5528,用于刷写固件
LDO 和外部电源选项
状态 LED
通过 150 米 CAT5 电缆进行 100BASE-TX 数据传输
适用于 MDIO/MDC 的光纤收发器选项
已完成 EMI/EMC 合规性测试:
符合 CISPR 22 B 类辐射发射限制
符合 CISPR 22 B 类传导发射限制
IEC 61000-4-2 ESD:±8kV 接触,±15kV 空气
IEC 61000-4-4 EFT:5kHz、100kHz 下为 ±4kV
图 2-1
DP83826EVM – 正面
图 2-2
DP83826EVM – 底面