ZHCUB33A december   2019  – june 2023

 

  1.   1
  2.   DP83826EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1定义
  5. 2引言
    1. 2.1 关键特性
    2. 2.2 运行 – 快速设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 电源输入
      3. 2.2.3 软件
        1. 2.2.3.1 MSP430 驱动器
        2. 2.2.3.2 USB-2-MDIO 软件
  6. 3电路板设置详情
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 EVM 简要总结
  7. 4配置选项
    1. 4.1 MDIO 寄存器访问
  8. 5EMI 结果
    1. 5.1 设置
    2. 5.2 结果
  9. 6DP83826EVM 原理图
  10. 7DP83826EVM BOM
  11. 8修订历史记录

EVM 简要总结

表 3-1 DP83826EVM 应用
编号测试案例应用使用方法
1MII/RMII 至铜线在 MII/RMII 和铜线之间运行流量。使用接头引脚连接到 DP83826 EVM 或 MAC 系统。
执行 IEEE 和 UNH 合规性测试使用板载 MSP430 和软件。
在 EVM 上运行 EMI/EMC 测试使用内部 PRBS 和环回。板载 MSP430 可用于寄存器访问。
测量功率耗散连接外部电源。
外部 MAC 环回将外部 MAC 连接到接头并使用 MAC 环回寄存器设置
50MHz 输出时钟可选时钟输出 SMA
2环回PHY 接收到的数据可以通过接口环回,而无需 MAC。使用板载 MSP430 启用环回。
3中继器模式RMII 背靠背用作范围扩展器。可以使用自定义接头电缆将两个 EVM 背对背连接。
4 低功耗模式演示 EEE使用板载 MSP430 启用 EEE。
演示睡眠和断电模式使用板载 MSP430 激活低功耗模式