ZHCUB33A december 2019 – june 2023
从 http://www.ti.com.cn/tool/cn/usb-2-mdio 下载该软件。
此网页还包含有关安装和使用该软件的用户指南。由于 DP83826EVM 板上具有 MSP430,因此无需另行购买 MSP430 Launchpad 套件和使用电线连接到 PHY。
在板载 MSP430 出于某种原因不能使用的情况下,MDIO 和 MDC 引脚也分别在 J1 和 J2 引脚上进行了细分。用户可以在 J1 和 J2 上连接 MSP430 LaunchPad 或其自有的 MDIO-MDC 实用程序以访问 PHY。