ZHCUB22A April 2023 – July 2025
INA700 和 INA701 是数字电源监控器,具有集成分流电阻器和专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。这两款器件可以测量高达 ±15.728A (INA700) 或 ±6.225 A (INA701) 的满量程电流,共模电压范围为 –0.3V 至 +40V。
INA700 和 INA701 报告电流、总线电压、芯片温度、功率、能量和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 ±3°C。
INA700 和 INA701 具有低温漂和增益误差漂移,因此可用于在制造过程中不进行温度校准的系统。
该器件支持选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声并能够优化过流检测窗口。
该器件采用微型 PowerWCSP (DSBGA) 封装,可更大限度地减小解决方案尺寸并提高热性能。
| 产品 | 数字协议 | ADC 分辨率 | 最大增益误差 | 最大失调电流 |
|---|---|---|---|---|
| INA700 | I2C | 16 位 | ±0.5% (5A 时) | ±1.5mA |
INA701 | I2C | 16 位 | ±0.5% (0.5A 时) | ±0.5mA |