ZHCUB22A April 2023 – July 2025
本节介绍了器件的数字电路。
J2 和 J3 是将数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器或其他 EVM 的主要接头引脚。J3 连接到右侧的 EVM 或 SCB,而 J2 连接到左侧更多的 EVM。R5 和 R6 用作 SDA 和 SCL 引脚的上拉电阻器。
SW0 用于设置器件的 I2C 地址。当使用 EVM 与自定义控制器(非 SCB 控制器)或连接多个 EVM 时,这种做法很有用。当前 SCB 控制器和 GUI 设置为一次使用最多四个 EVM。
R8 用作 ALERT 引脚的上拉电阻器。LED D2 和限流电阻器 R7 用于指示 ALERT 何时触发。U2 是一个开漏缓冲器,可将警报信号转发到 J2 和 J3,而不允许信号从 ALERT 总线传播到器件。该功能主要在使用多个 EVM 时使用,以便在仍使用 ALERT 总线的情况下可以在每个 EVM 上看到单独的 ALERT LED。R9 是 ALERT 总线的上拉电阻器。C3 是一个旁路电容器,放置在缓冲器附近,用于降低电源噪声并帮助在需要时快速为器件提供电流。
当将多个 EVM 连接在一起时,可能需要移除一些 EVM 的 I2C 总线和 ALERT 总线的上拉电阻器,以避免上拉过强。