ZHCUB22A April 2023 – July 2025
此 EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 INA700 或 INA701 的主要特性和性能。EVM 包含图形用户界面 (GUI),用于读取和写入器件寄存器以及查看和保存结果数据。有关所需用例的电流限制,请参阅各个器件的数据表。
本用户指南介绍了 INA700 和 INA701 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用情况。这些 EVM 用于评估 INA700 和 INA701 的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 INA700-701EVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。