ZHCUB22A April   2023  – July 2025 INA700 , INA701

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速入门设置
    2. 2.2 EVM 操作
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 操作
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 Registers 选项卡
      3. 3.2.3 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档
  12. 7修订历史记录

通过 USB BULK 通道采集数据

“Collect Data”功能会根据指定的设置,读取所需的结果寄存器并发送相关数据。此功能在连续转换模式下性能最佳,但不能配置 EVM 或相关的寄存器设置。收集模式通过串行 COM 端口启动和停止,但通过 USB BULK 通道发送结果。若要使用此模式,请使用以下格式:

  • 启动数据采集的格式:collect timerPeriod collectFlags channelAddressIDs numDevices
    • 收集始终以小写形式完成,并且每个参数均以十进制表示值,格式如下:
      • timerPeriod
        • MCU 中用于数据采集样本集的时间延迟(单位为毫秒,无符号 32 位值)。
      • collectFlags
        • 根据以下定义,一个数据字节具有 1(表示要收集每个寄存器值类型)和 0(表示不收集每个寄存器值类型):
          • VBUS = 0b0100000
          • DIETEMP = 0b0010000
          • CURRENT = 0b0001000
          • POWER = 0b0000100
          • ENERGY = 0b0000010
          • CHARGE = 0b0000001
      • channelAddressIDs
        • 这是以位 3-0 开头的每个 I2C 地址串连起来的 4 个最低有效位。
          • 例如,如果 EVM 1 在通道 0x44 上,EVM 2 在通道 0x46 上,这里的值就是 0b01100100。
      • NumDevices
        • 串连起来的 EVM 数量 (1-4)。
    • 例如,要每 3.156ms 开始进行一次 VBUS 和 DIETEMP 数据采集,则对于 EVM 1 地址 = 0x44 和 EVM 2 地址 = 0x46 的两个 INA700,需要发送:collect 3156 48 100 2。
      • 对于本例,EVM 会返回 JSON 格式的确认和状态:
        • {"acknowledge":"collect 3156 48 100 2"}
        • {"evm_state":"collecting"}
    • USB BULK 通道接收如下格式的数据:frameID deviceNumID address registerSize data。
      • 每个参数以十进制表示值,格式如下:
        • frameID(1 个字节)
          • 始终读为 0。用于验证数据已对齐。
        • deviceNumID(1 个字节)
          • 对应于 EVM 编号的 ID 数字:
            • 在上面的示例中,如果从地址设置为 0x44 的 EVM 1 读取,该值为 1,如果从地址设置为 0x46 的 EVM 2 读取,该值为 2。
        • address(1 个字节)
          • 从器件读取的寄存器地址。
        • registerSize(1 个字节)
          • 后面数据的字节数。
        • data(一次 1 个字节)
          • 字节形式的寄存器数据值,首先是最高有效字节 (MSB)。
  • 停止数据采集的格式:stop
    • 其中 stop 始终为小写。
    • EVM 返回 JSON 格式的确认和状态:
      • {"acknowledge":"stop"}
      • {"evm_state":"idle"}