ZHCUB22A April   2023  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速入门设置
    2. 2.2 EVM 操作
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 操作
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 Registers 选项卡
      3. 3.2.3 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档
  12. 7修订历史记录

详细设置

若要配置测量评估,请按以下步骤操作:
  1. 连接载流线路:在断电状态下将线路输入连接到 IN+ 端子,并将结果输出线路连接到与负载串联的 IN– 端子。
    警告:
    测量电流时,首先验证设备(分流电阻器、导线、连接器等)可以承受相应的电流和功耗。其次,根据具体用例,验证流经 J1 的电流是否不超过所用器件的电流限制。否则可能会导致 EVM 损坏或人身伤害。
    EVM 可能变热。
  2. 将系统接地端连接到端子 J1(引脚 1 或 2)上的任一 GND 终端。
  3. 给系统上电,然后通过 GUI 观察器件状态和输出。