ZHCUB22 april 2023 INA700
INA700 是一款数字电源监控器,具有集成 16 位 Δ-Σ ADC,专为空间受限的电流检测应用而设计。该器件包括一个集成铜分流器,支持高达 10A 的连续电流以及 –0.3V 至 +40V 的共模电压范围。该器件可测量受监控总线的内部裸片温度和功耗。INA700 还具有内置诊断功能,可通过数字输出引脚 ALERT 来指示系统运行状况。该器件由 2.7V 至 5.5V 的单个电源供电,运行期间整个温度范围内的电流小于 1.1mA,关断期间的电流小于 5µA。用户可以在标准 I2C 接口中将输出与多个微控制器 (MCU) 进行连接。
产品 | 数字协议 | ADC 分辨率 | 最大增益误差 | 最大失调电流 |
---|---|---|---|---|
INA700 | I2C | 16 位 | ±0.65% | ±2mA |