ZHCUB22A April   2023  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速入门设置
    2. 2.2 EVM 操作
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 操作
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 Registers 选项卡
      3. 3.2.3 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档
  12. 7修订历史记录

快速入门设置

以下说明介绍了如何设置和使用 EVM。

  1. 如果您没有 SCB,请购买一个。
    1. 若要改用 PAMB 控制器,请参阅PAMB 兼容性
  2. 下载此驱动程序并以管理员身份安装:https://www.ti.com/cn/lit/zip/sbac253
    1. 按照下载提示操作;并且需要具有 myTI 账户。
    2. 请注意,虽然此驱动程序标记为 PAMB 驱动程序,但也用于 SCB。
  3. 图 2-1 所示,将 EVM 连接到 SCB 控制器。
    1. 连接相同类型的多个 EVM 时,请参阅图 2-2
  4. 使用提供的 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。
    1. 将 micro-USB 电缆插入到 SCB 控制器板载 USB 插座 J2 中。
    2. 将该电缆的另一端插入 PC。
  5. Chrome®Firefox ®Safari® 浏览器中通过以下链接访问 GUI:https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/EZShunt-EVM-GUI
  6. 将外部系统的 GND 基准连接到 EVM 的 GND 节点(J1 的引脚 1 或 2)。
  7. 验证已禁用负载电流,然后通过将信号引线连接到 EVM 上的 J1 引脚 5 或 6 和 J1 引脚 3 或 4,将 IN+ 和 IN– 引脚置于负载线路上(请参阅 电流检测工作原理)。