ZHCUB21 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1硬件说明和设置
    1. 1.1 所需硬件
    2. 1.2 一般硬件测试设置程序
    3. 1.3 使用外部 25MHz 振荡器进行 CAL_CLK_IN 的硬件配置
  5. 2软件说明
    1. 2.1 软件安装顺序
    2. 2.2 Latte 功能概览
    3. 2.3 有用的 Latte 快捷方式
    4. 2.4 通过 Latte GUI 进行 DS560DF410EVM 初始化
      1. 2.4.1 将 Latte 连接到板
      2. 2.4.2 编译库
      3. 2.4.3 示例:面向 26.5625GBd PAM4 测试用例的 DS560DF410EVM 编程
      4. 2.4.4 重定时器配置
      5. 2.4.5 重定时器有用功能(包含在 usefulFunctions.py Latte 脚本中)
      6. 2.4.6 垂直眼图监视器
  6. 3相关文档
    1. 3.1 补充内容
  7. 4EVM 电缆组件

软件安装顺序

  1. 安装 TI Latte 主安装程序。按照安装程序执行过程中的所有说明进行操作。安装程序将安装以下内容:
    • Latte 5.2.3 – 核心
    • FTDI 驱动程序 (CDM21228_Setup.exe)
    GUID-20221103-SS0I-BFHP-BMK8-Q9THPFPXSRTF-low.png图 2-1 用以开始流程的 Latte 安装程序窗口

    将 Latte 内核的目标位置选择为 “C:\Program Files\Texas Instruments\DS560Latte”。

    GUID-20221103-SS0I-R98F-JCL7-Z8GGPRDPLCJ8-low.png图 2-2 用于选择目标文件夹的 Latte 安装程序窗口

    将工程目录选择为 “C:\Users\<User ID>\Documents\Texas Instruments\DS560Latte”。

    将 <User ID> 替换为相应的 Windows 登录 ID。

    GUID-20221103-SS0I-2K2J-9ZP1-J4LR2PSRQX9R-low.png图 2-3 启动 Install 之前的 Latte 安装窗口

    继续安装设置以完成 FTDI 驱动程序安装

  2. 安装 Latte 库更新程序。按照安装程序执行过程中的所有说明进行操作。安装程序将安装配置 DS560DF410EVM 所需的 Latte 器件库

    将工程目录选择为 “C:\Users\<User ID>\Documents\Texas Instruments\DS560Latte”。

    将 <User ID> 替换为相应的 Windows 登录 ID。

注: TI 可能会更新基本 Latte 软件和 DS560 Latte 库以添加功能和优化。