ZHCUB21
march 2023
1
摘要
商标
1
硬件说明和设置
1.1
所需硬件
1.2
一般硬件测试设置程序
1.3
使用外部 25MHz 振荡器进行 CAL_CLK_IN 的硬件配置
2
软件说明
2.1
软件安装顺序
2.2
Latte 功能概览
2.3
有用的 Latte 快捷方式
2.4
通过 Latte GUI 进行 DS560DF410EVM 初始化
2.4.1
将 Latte 连接到板
2.4.2
编译库
2.4.3
示例:面向 26.5625GBd PAM4 测试用例的 DS560DF410EVM 编程
2.4.4
重定时器配置
2.4.5
重定时器有用功能(包含在 usefulFunctions.py Latte 脚本中)
2.4.6
垂直眼图监视器
3
相关文档
3.1
补充内容
4
EVM 电缆组件
2.4
通过 Latte GUI 进行 DS560DF410EVM 初始化
本节概述了启动 DS560DF410EVM 的步骤序列。