ZHCUB15B february 2022 – august 2023 TPS389006-Q1
表 3-1 列出了 EVM 测试点及其功能说明。所有 TPS389006-Q1 引脚在 EVM 上均有对应的测试点。这些测试点的位置靠近引脚,可实现更精确的测量结果。除了以下列出的测试点,EVM 还有四个额外的 GND 测试点。
测试点丝印标签 | 功能 | 说明 |
---|---|---|
MON1 | 连接到 MON1 引脚 | 允许用户监控电压轨 #1 |
MON2 | 连接到 MON2 引脚 | 允许用户监控电压轨 #2 |
MON3 | 连接到 MON3 引脚 | 允许用户监控电压轨 #3 |
MON4 | 连接到 MON4 引脚 | 允许用户监控电压轨 #4 |
MON5/RS_4 | 连接到 MON5 引脚 | 允许用户监控电压轨 #5 |
MON6/RS_3 | 连接到 MON6 引脚 | 允许用户监控电压轨 #6 |
MON7/RS_1/2 | 连接到 RS_1/2 引脚 | 允许用户摇感 MON1 或 MON2 |
SYNC/NRST/MON8 | 连接到 SYNC 引脚 | SYNC 引脚指示已退出故障状态的受监控电源轨的数量,并为每个监控电压轨分配标签值 |
SYNC_PD | 连接至 SYNC_PD | 在测试期间强制 SYNC 引脚切换,并为每个受监控通道递增内部标签计数器(仅用于调试目的) |
ADDR | 连接到 ADDR 引脚 | 允许用户测量 I2C 地址电压 |
NIRQ | 连接到 NIRQ 引脚 | 允许用户监控中断 (NIRQ) 输出 |
EN/ACT | 连接到 ACT 引脚 | 允许用户将 ACT 输入设置为 VDD 或 GND |
SLEEP/ESM/WDI | 连接到 SLEEP 引脚 | 允许用户设置 SLEEP 输入 |
SCL | 连接到 SCL 引脚 | 允许用户监控时钟信号输入 |
SDA | 连接到 SDA 引脚 | 允许用户监控数据信号输入 |
PEXT | 外部电源 | 允许用户施加 EVM 未提供的电源电压 |
GND | 用于 EVM 的 GND | 用于 EVM 的 GND |