ZHCUB15B february 2022 – august 2023 TPS389006-Q1
TPS389006Q1EVM 是一款适用于 TPS389006-Q1 多通道过压和欠压 I2C 可编程电压监控器和监测器的评估模块 (EVM)。其中提供了测试点,用户可根据需要连接来进行示波器或万用表测量。
TPS389006Q1EVM 附带预填充在焊盘 U1 上的 TPS389006004RTERQ1,或者根据可用性,TPS389006Q1EVM 可配备插槽 J7 以容纳 TPS389006004RTERQ1。此 IC 型号配置为六个集成多通道窗口输入,可通过两个遥感引脚监控六个不同的输入电压轨。该器件还具有内部毛刺抑制功能和噪声滤波器,可消除错误信号所导致的错误复位。TPS389006-Q1 器件不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此可优化并提高安全系统的可靠性。
I2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。该器件可在导通或关断期间提供 CRC 错误校验、序列记录功能,并具有内置 ADC 来提供电压读数,进而提供冗余错误校验功能。此外,TPS389006-Q1 还提供同步功能来标记启动的电源轨。TPS389006-Q1 器件的多个实例均可使用电源轨标记功能。如果用户需要不同的 TPS389006-Q1 型号,则必须从板上移除现有器件并进行更换。该 EVM 板旨在通过更改跳线配置来支持所有可能的选项,并且能够通过 10 引脚带状光缆以菊花链方式连接多达三个评估板。